MK 系列
MK2012F
MK2012F
导轨钳制元件
MK 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量打开 (NO)
压力关闭
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
HIWIN
RG(QR)
20
RGW..CC
显示变量
HIWIN
RG(QR)
20
RGW..HC
显示变量
HIWIN
RG(QR)
20
RGH..CA
显示变量
HIWIN
RG(QR)
20
RGH..HA
显示变量
技术数据
保持力
1000 [N]
额定操作气压
6 [bar]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
39
最小操作气压
2 [bar]
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
Zimmer 被覆带
ohne Abdeckband
重量
0.33 [kg]
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输
钳口
压在成型导轨的自由面上
外壳
气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构
尺寸图
洁净室适用性证书
SERIES MK