MK3505A

导轨钳制元件
MK 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量打开 (NO)
    压力关闭
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Bosch Rexroth35R1822..IMS..显示变量
Bosch Rexroth35R1823..IMS..显示变量
Bosch Rexroth35R1851..IMS..显示变量
Bosch Rexroth35R1853..IMS..显示变量
Bosch RexrothR16…IMS(带测量系统的滚珠)35R1622..IMS..显示变量
Bosch RexrothR16…IMS(带测量系统的滚珠)35R1623..IMS..显示变量
Bosch RexrothR16…IMS(带测量系统的滚珠)35R1651..IMS..显示变量
Bosch RexrothR16…IMS(带测量系统的滚珠)35R1653..IMS..显示变量
Bosch Rexroth35R1821..IMS..显示变量
Bosch Rexroth35R1824..IMS..显示变量
Bosch RexrothR16…IMS(带测量系统的滚珠)35R1621..IMS..显示变量
Bosch RexrothR16…IMS(带测量系统的滚珠)35R1624..IMS..显示变量
技术数据
保持力2000 [N]
额定操作气压6 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧39
最小操作气压2 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
Zimmer 被覆带ohne Abdeckband
重量0.7 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构