MK 系列
MK3512I
MK3512I
夹紧元件
MK 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量打开 (NO)
压力关闭
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
HIWIN
CG
35
CGW..CC
显示变量
HIWIN
CG
35
CGL..CA
显示变量
HIWIN
CG
35
CGL..HA
显示变量
HIWIN
CG
35
CGW..HC
显示变量
HIWIN
CG
35
CGH..CA
显示变量
HIWIN
CG
35
CGH..HA
显示变量
技术数据
保持力
2000 [N]
额定操作气压
6 [bar]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
39
最小操作气压
2 [bar]
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
Zimmer 被覆带
mit Abdeckband
重量
1 [kg]
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输
钳口
压在成型导轨的自由面上
外壳
气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构
尺寸图
洁净室适用性证书
SERIES MK