MK6501N

导轨钳制元件
MK 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量打开 (NO)
    压力关闭
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
NSKLA(lL1A)65LAA..AL显示变量
NSKLA(lL1A)65LAA..BL显示变量
NSKLA(lL1A)65LAA..EL显示变量
NSKLA(lL1A)65LAA..FL显示变量
NSKLA(lL1A)65LAA..GL显示变量
NSKLA(lL1A)65LAA..HL显示变量
SBCSBG65SBG..FL显示变量
SBCSBG65SBG..FLL显示变量
SBCSBG65SBG..SL显示变量
SBCSBG65SBG..SLL显示变量
THKNR65NR..A显示变量
THKNR65NR..B显示变量
THKNR65NR..LA显示变量
THKNR65NR..LB显示变量
THKNR65NR..LR显示变量
THKNR65NR..R显示变量
THKNRS65NRS..A显示变量
THKNRS65NRS..B显示变量
THKNRS65NRS..LA显示变量
THKNRS65NRS..LB显示变量
THKNRS65NRS..LR显示变量
THKNRS65NRS..R显示变量
THKSNR65SNR..C显示变量
THKSNR65SNR..LC显示变量
THKSNR65SNR..LR显示变量
THKSNR65SNR..R显示变量
THKSNS65SNS..C显示变量
THKSNS65SNS..LC显示变量
THKSNS65SNS..LR显示变量
THKSNS65SNS..R显示变量
THKSVR65SVR..C显示变量
THKSVR65SVR..LC显示变量
THKSVR65SVR..LR显示变量
THKSVR65SVR..R显示变量
THKSVS65SVS..C显示变量
THKSVS65SVS..LC显示变量
THKSVS65SVS..LR显示变量
THKSVS65SVS..R显示变量
技术数据
保持力2250 [N]
额定操作气压6 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧49
最小操作气压2 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
Zimmer 被覆带mit Abdeckband
重量2.4 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构