UBPS2510AS1-LP
设备/选项
- 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 1000 [N] |
最小操作气压 | 4 [bar] |
安装方向 | 从上方 |
最大。长度夹紧 | 100 |
额定操作气压 | 4 [bar] |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
Zimmer 被覆带 | ohne Abdeckband |
保持力PLUS连接 | 1200 [N] |
重量 | 1.1 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元 - 刮擦器
可选购 - 集成式阀门(可选)
关闭时间最快减少 60% 不受管路长度影响