UBPS2512FS1A-LP
UBPS2512FS1A-LP
导轨钳制元件
UBPS 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
更大的保持力
通过使用 PLUS 空气控制
安全元件
在紧急断电时安全制动
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
HIWIN
RG(QR)
25
RGW..CC
显示变量
HIWIN
RG(QR)
25
RGW..HC
显示变量
HIWIN
RG(QR)
25
RGH..CA
显示变量
HIWIN
RG(QR)
25
RGH..HA
显示变量
HIWIN
RG(QR)
25
QRW..CC
显示变量
HIWIN
RG(QR)
25
QRW..HC
显示变量
HIWIN
RG(QR)
25
QRH..CA
显示变量
HIWIN
RG(QR)
25
QRH..HA
显示变量
技术数据
保持力
1050 [N]
最小操作气压
4 [bar]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
112
额定操作气压
4 [bar]
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
是
保持力PLUS连接
1750 [N]
重量
1 [kg]