UBPS3010BS1-LP

夹具元件
UBPS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
设备/选项
  • 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
IKOLRX(MX)30LRX显示变量
IKOLRX(MX)30LRXC显示变量
IKOLRX(MX)30LRXG显示变量
IKOLRX(MX)30LRXS显示变量
IKOLRX(MX)30LRXSC显示变量
IKOLRX(MX)30LRXSG显示变量
IKOLRX(MX)30MX显示变量
IKOLRX(MX)30MXC显示变量
IKOLRX(MX)30MXG显示变量
IKOLRX(MX)30MXL显示变量
IKOLRX(MX)30MXS显示变量
IKOLRX(MX)30MXSC显示变量
IKOLRX(MX)30MXSG显示变量
IKOLRX(MX)30MXSL显示变量
IKOLRX(MX)30LRXD显示变量
IKOLRX(MX)30LRXD..SL显示变量
IKOLRX(MX)30LRXDC显示变量
IKOLRX(MX)30LRXDC..SL显示变量
IKOLRX(MX)30LRXDG显示变量
IKOLRX(MX)30LRXDG..SL显示变量
IKOLRX(MX)30MXD显示变量
IKOLRX(MX)30MXDC显示变量
IKOLRX(MX)30MXDG显示变量
IKOLRX(MX)30MXDL显示变量
技术数据
保持力1800 [N]
最小操作气压4 [bar]
安装方向从前方
最大。长度夹紧109
额定操作气压4 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
保持力PLUS连接2200 [N]
重量1.9 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
  3. 钳制钳口和制动钳
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元
  7. 刮擦器
    可选购
  8. 集成式阀门(可选)
    关闭时间最快减少 60% 不受管路长度影响