UBPS3010DS1-LP

导轨钳制元件
UBPS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
设备/选项
  • 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
IKOLWE30LWE显示变量
IKOLWE30LWE..Q显示变量
IKOLWE30LWE..SL显示变量
IKOLWE30LWEC显示变量
IKOLWE30LWEC..SL显示变量
IKOLWE30LWEG显示变量
IKOLWE30LWEG..SL显示变量
IKOLWE30LWES显示变量
IKOLWE30LWES..Q显示变量
IKOLWE30LWES..SL显示变量
IKOLWE30LWESC显示变量
IKOLWE30LWESC..SL显示变量
IKOLWE30LWESG显示变量
IKOLWE30LWESG..SL显示变量
IKOLWE30LWET显示变量
IKOLWE30LWET..Q显示变量
IKOLWE30LWET..SL显示变量
IKOLWE30LWETC显示变量
IKOLWE30LWETC..SL显示变量
IKOLWE30LWETG显示变量
IKOLWE30LWETG..SL显示变量
IKOME30ME显示变量
IKOME30ME..SL显示变量
IKOME30MEC显示变量
IKOME30MEC..SL显示变量
IKOME30MEG显示变量
IKOME30MEG..SL显示变量
IKOME30MES显示变量
IKOME30MES..SL显示变量
IKOME30MESC显示变量
IKOME30MESC..SL显示变量
IKOME30MESG显示变量
IKOME30MESG..SL显示变量
IKOME30MET显示变量
IKOME30MET..SL显示变量
IKOME30METC显示变量
IKOME30METC..SL显示变量
IKOME30METG显示变量
IKOME30METG..SL显示变量
技术数据
保持力1300 [N]
最小操作气压4 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧109
额定操作气压4 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
保持力PLUS连接1800 [N]
重量1.7 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
  3. 钳制钳口和制动钳
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元
  7. 刮擦器
    可选购
  8. 集成式阀门(可选)
    关闭时间最快减少 60% 不受管路长度影响