UBPS3012ES1-LP
设备/选项
- 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..HA | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 1300 [N] |
最小操作气压 | 4 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 109 |
额定操作气压 | 4 [bar] |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
保持力PLUS连接 | 1800 [N] |
重量 | 1.7 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元 - 刮擦器
可选购 - 集成式阀门(可选)
关闭时间最快减少 60% 不受管路长度影响