UBPS3501AS1-LP
设备/选项
- 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 35 | HSR..A | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..B | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..C | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..R | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 1800 [N] |
最小操作气压 | 4 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 109 |
额定操作气压 | 4 [bar] |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
Zimmer 被覆带 | mit Abdeckband |
保持力PLUS连接 | 2200 [N] |
重量 | 2.2 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元 - 刮擦器
可选购 - 集成式阀门(可选)
关闭时间最快减少 60% 不受管路长度影响