UBPS3505AS1A-LP

导轨钳制元件
UBPS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
设备/选项
  • 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Bosch RexrothR16..(滚珠)35R1622 (SNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)35R1623 (SLS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)35R1651 (FNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)35R1653 (FLS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)35R1661 (FKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)35R1662 (SKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)35R1665 (FKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)35R1666 (SKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)35R1621 (SNH)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)35R1624 (SLH)显示变量
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..A显示变量
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LA显示变量
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LU显示变量
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..U显示变量
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LR显示变量
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..R显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)35R1631 (FNS)显示变量
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SU显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)35R1632 (SNS)显示变量
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SA显示变量
技术数据
保持力2000 [N]
最小操作气压4 [bar]
安装方向从前方
最大。长度夹紧129
额定操作气压4 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器
保持力PLUS连接2500 [N]
重量2.3 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
  3. 钳制钳口和制动钳
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元
  7. 刮擦器
    可选购
  8. 集成式阀门(可选)
    关闭时间最快减少 60% 不受管路长度影响