UBPS 系列
UBPS5502AS1LA
UBPS5502AS1LA
夹具元件
UBPS 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
更大的保持力
通过使用 PLUS 空气控制
安全元件
在紧急断电时安全制动
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
INA
TKSD(KUSE)
55
KWSE
显示变量
INA
TKSD(KUSE)
55
KWSE..-L
显示变量
INA
TKSD(KUSE)
55
KWSE..-H
显示变量
INA
TKSD(KUSE)
55
KWSE..-HL
显示变量
技术数据
保持力
5200 [N]
最小操作气压
5.5 [bar]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
223
额定操作气压
6 [bar]
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
是
保持力PLUS连接
7600 [N]
重量
8.8 [kg]
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上
外壳
气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构
弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元
刮擦器
可选购
集成式阀门(可选)
关闭时间最快减少 60% 不受管路长度影响