UBPS5515AS1L-LP
UBPS5515AS1L-LP
导轨钳制元件
UBPS 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
更大的保持力
通过使用 PLUS 空气控制
安全元件
在紧急断电时安全制动
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
Nanjing-Gongyis
GZB
55
AA
显示变量
Nanjing-Gongyis
GZB
55
AAL
显示变量
Nanjing-Gongyis
GZB
55
BA
显示变量
Nanjing-Gongyis
GZB
55
BAL
显示变量
技术数据
保持力
5300 [N]
最小操作气压
4 [bar]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
197
额定操作气压
4 [bar]
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
保持力PLUS连接
5850 [N]
重量
8.4 [kg]