液压的
KBH 系列
KBH3010AS1A
KBH3010AS1A
导轨钳制元件
KBH 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量打开 (NO)
压力关闭
极耐用
高达 1000 万次静态夹紧循环
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
IKO
LWH(MH)
30
LWHS..B
显示变量
IKO
LWH(MH)
30
LWHS..M
显示变量
IKO
LWH(MH)
30
LWHS..SL
显示变量
IKO
LWH(MH)
30
LWHSG
显示变量
IKO
LWH(MH)
30
MHS
显示变量
IKO
LWH(MH)
30
MHSG
显示变量
IKO
LWH(MH)
30
LWHD..B
显示变量
IKO
LWH(MH)
30
LWHD..M
显示变量
IKO
LWH(MH)
30
LWHDG
显示变量
IKO
LWH(MH)
30
LWHY
显示变量
IKO
LWH(MH)
30
MHD
显示变量
IKO
LWH(MH)
30
MHDG
显示变量
技术数据
保持力
3000 [N]
额定操作气压
100.0 [bar]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
128
最大操作气压
110.0 [bar]
最小操作气压
5 [bar]
刮擦器
是
Zimmer 被覆带
ohne Abdeckband
重量
1.9 [kg]
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
复位弹簧
根据形状嵌入钳口中
钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上
外壳
膜片
可施加高达