KBH3010BS1A
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 3000 [N] |
额定操作气压 | 100.0 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 1181 |
最大操作气压 | 110.0 [bar] |
最小操作气压 | 5 [bar] |
刮擦器 | 是 |
重量 | 1.9 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 复位弹簧
根据形状嵌入钳口中 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 膜片
可施加高达 - 刮擦器
可选购