KBH3510AS1
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MH | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 5700 [N] |
额定操作气压 | 150.0 [bar] |
安装方向 | 从上方 |
最大。长度夹紧 | 1285 |
最大操作气压 | 160 [bar] |
最小操作气压 | 5 [bar] |
刮擦器 | - |
重量 | 2.6 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 复位弹簧
根据形状嵌入钳口中 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 膜片
可施加高达 - 刮擦器
可选购