KBH3512ES1-A
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 5700 [N] |
额定操作气压 | 150.0 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 1285 |
最大操作气压 | 160 [bar] |
最小操作气压 | 5 [bar] |
刮擦器 | - |
重量 | 2.7 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 复位弹簧
根据形状嵌入钳口中 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 膜片
可施加高达 - 刮擦器
可选购