KWH2504BS1A
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AL | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BL | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..EM | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..GM | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AN | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BN | 显示变量 |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ALZ | 显示变量 |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BLZ | 显示变量 |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..EMZ | 显示变量 |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..GMZ | 显示变量 |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ANZ | 显示变量 |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BNZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ALZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BLZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ELZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...EMZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...FLZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GLZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GMZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...HLZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ANZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BNZ | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 2200 [N] |
额定操作气压 | 100.0 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 1036 |
最大操作气压 | 110.0 [bar] |
最小操作气压 | 5 [bar] |
刮擦器 | 是 |
重量 | 1.1 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 复位弹簧
根据形状嵌入钳口中 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 膜片
可施加高达 - 刮擦器
可选购