KWH2510AS1

夹具元件
KWH 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量打开 (NO)
    压力关闭
  • 极耐用
    高达 1000 万次静态夹紧循环
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
IKOLWH(MH)25LWH..B显示变量
IKOLWH(MH)25LWH..M显示变量
IKOLWH(MH)25LWH..SL显示变量
IKOLWH(MH)25LWHG显示变量
IKOLWH(MH)25LWHS..B显示变量
IKOLWH(MH)25LWHS..M显示变量
IKOLWH(MH)25LWHS..SL显示变量
IKOLWH(MH)25LWHSG显示变量
IKOLWH(MH)25LWHT..B显示变量
IKOLWH(MH)25LWHT..M显示变量
IKOLWH(MH)25LWHT..SL显示变量
IKOLWH(MH)25LWHTG显示变量
IKOLWH(MH)25MH显示变量
IKOLWH(MH)25MHG显示变量
IKOLWH(MH)25MHS显示变量
IKOLWH(MH)25MHSG显示变量
IKOLWH(MH)25MHT显示变量
IKOLWH(MH)25MHTG显示变量
IKOLWH(MH)25LWHD..B显示变量
IKOLWH(MH)25LWHD..M显示变量
IKOLWH(MH)25LWHDG显示变量
IKOLWH(MH)25LWHY显示变量
IKOLWH(MH)25MHD显示变量
IKOLWH(MH)25MHDG显示变量
技术数据
保持力2200 [N]
额定操作气压100.0 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧92
最大操作气压110.0 [bar]
最小操作气压5 [bar]
刮擦器-
重量1 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 复位弹簧
    根据形状嵌入钳口中
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 膜片
    可施加高达
  6. 刮擦器
    可选购