KWH2510BS1A

夹具元件
KWH 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量打开 (NO)
    压力关闭
  • 极耐用
    高达 1000 万次静态夹紧循环
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
IKOLRX(MX)25LRX显示变量
IKOLRX(MX)25LRXC显示变量
IKOLRX(MX)25LRXG显示变量
IKOLRX(MX)25LRXS显示变量
IKOLRX(MX)25LRXSC显示变量
IKOLRX(MX)25LRXSG显示变量
IKOLRX(MX)25MX显示变量
IKOLRX(MX)25MXC显示变量
IKOLRX(MX)25MXG显示变量
IKOLRX(MX)25MXL显示变量
IKOLRX(MX)25MXS显示变量
IKOLRX(MX)25MXSC显示变量
IKOLRX(MX)25MXSG显示变量
IKOLRX(MX)25MXSL显示变量
IKOLRX(MX)25LRXD显示变量
IKOLRX(MX)25LRXD..SL显示变量
IKOLRX(MX)25LRXDC显示变量
IKOLRX(MX)25LRXDC..SL显示变量
IKOLRX(MX)25LRXDG显示变量
IKOLRX(MX)25LRXDG..SL显示变量
IKOLRX(MX)25MXD显示变量
IKOLRX(MX)25MXDC显示变量
IKOLRX(MX)25MXDG显示变量
IKOLRX(MX)25MXDL显示变量
技术数据
保持力2200 [N]
额定操作气压100.0 [bar]
安装方向从前方
最大。长度夹紧116
最大操作气压110.0 [bar]
最小操作气压5 [bar]
刮擦器
重量1 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 复位弹簧
    根据形状嵌入钳口中
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 膜片
    可施加高达
  6. 刮擦器
    可选购