KWH2514AS1A

夹具元件
KWH 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量打开 (NO)
    压力关闭
  • 极耐用
    高达 1000 万次静态夹紧循环
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..A显示变量
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..LA显示变量
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..SA显示变量
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..SU显示变量
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..U显示变量
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..LR显示变量
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..R显示变量
norelem214102521402显示变量
norelem214102521400显示变量
ABBABRR(BRS)25BRC..AO显示变量
ABBABRR(BRS)25BRC..LA显示变量
ABBABRR(BRS)25BRS..AO显示变量
ABBABRR(BRS)25BRS..LA显示变量
ABBABRR(BRS)25BRD..AO显示变量
ABBABRR(BRS)25BRD..LA显示变量
ABBABRR(BRS)25BRC..LR显示变量
ABBABRR(BRS)25BRS..LR显示变量
ABBABRR(BRS)25BRS..RO显示变量
ABBABRR(BRS)25BRD..LR显示变量
ABBABRR(BRS)25BRC..RO显示变量
ABBABRR(BRS)25BRD..RO显示变量
技术数据
保持力2200 [N]
额定操作气压100.0 [bar]
安装方向从前方
最大。长度夹紧108
最大操作气压110.0 [bar]
最小操作气压5 [bar]
刮擦器
重量1.1 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 复位弹簧
    根据形状嵌入钳口中
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 膜片
    可施加高达
  6. 刮擦器
    可选购