KWH3501AS1A
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 35 | HSR..A | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..B | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..C | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..R | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | 显示变量 |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 5700 [N] |
额定操作气压 | 150.0 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 1396 |
最大操作气压 | 160 [bar] |
最小操作气压 | 5 [bar] |
刮擦器 | 是 |
重量 | 2.7 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 复位弹簧
根据形状嵌入钳口中 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 膜片
可施加高达 - 刮擦器
可选购