KWH 系列
KWH3504AS1
KWH3504AS1
夹具元件
KWH 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量打开 (NO)
压力关闭
极耐用
高达 1000 万次静态夹紧循环
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
NSK
NS(N1S)
35
NAS..AL
显示变量
NSK
NS(N1S)
35
NAS..CL
显示变量
NSK
NS(N1S)
35
NAS..EM
显示变量
NSK
NS(N1S)
35
NAS..JM
显示变量
NSK
SS(L1S)
35
SAS..ALZ
显示变量
NSK
SS(L1S)
35
SAS..CLZ
显示变量
NSK
SS(L1S)
35
SAS..EMZ
显示变量
NSK
SS(L1S)
35
SAS..JMZ
显示变量
NSK
LS(L1S)
LAA...ALZ
显示变量
NSK
LS(L1S)
LAA...CLZ
显示变量
NSK
LS(L1S)
LAA...EMZ
显示变量
NSK
LS(L1S)
LAA...JMZ
显示变量
技术数据
保持力
5700 [N]
额定操作气压
150.0 [bar]
安装方向
从上方
最大。长度夹紧
1205
最大操作气压
160 [bar]
最小操作气压
5 [bar]
刮擦器
-
重量
2.6 [kg]
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
复位弹簧
根据形状嵌入钳口中
钳口
压在成型导轨的自由面上
外壳
膜片
可施加高达