KWH4501PS1

夹具元件
KWH 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量打开 (NO)
    压力关闭
  • 极耐用
    高达 1000 万次静态夹紧循环
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
THKSVR45SVR..C显示变量
THKSVR45SVR..LC显示变量
THKSVR45SVR..LR显示变量
THKSVR45SVR..R显示变量
THKSVR45SVR..CH显示变量
THKSVR45SVR..LCH显示变量
THKSVR45SVR..LRH显示变量
THKSVR45SVR..RH显示变量
THKSVS45SVS..C显示变量
THKSVS45SVS..LC显示变量
THKSVS45SVS..LR显示变量
THKSVS45SVS..R显示变量
THKSVS45SVS..CH显示变量
THKSVS45SVS..LCH显示变量
THKSVS45SVS..LRH显示变量
THKSVS45SVS..RH显示变量
技术数据
保持力7400 [N]
额定操作气压150.0 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧155
最大操作气压160 [bar]
最小操作气压5 [bar]
刮擦器-
重量5.1 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 复位弹簧
    根据形状嵌入钳口中
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 膜片
    可施加高达
  6. 刮擦器
    可选购