KWH4514AS1A
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..SU | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 9900 [N] |
额定操作气压 | 150.0 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 1743 |
最大操作气压 | 160 [bar] |
最小操作气压 | 5 [bar] |
刮擦器 | 是 |
重量 | 5.3 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 复位弹簧
根据形状嵌入钳口中 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 膜片
可施加高达 - 刮擦器
可选购