KWH 系列
KWH6501IS1
KWH6501IS1
夹具元件
KWH 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量打开 (NO)
压力关闭
极耐用
高达 1000 万次静态夹紧循环
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
THK
SNR
65
SNR..C
显示变量
THK
SNR
65
SNR..LC
显示变量
THK
SNR
65
SNR..LR
显示变量
THK
SNR
65
SNR..R
显示变量
THK
SNS
65
SNS..C
显示变量
THK
SNS
65
SNS..LC
显示变量
THK
SNS
65
SNS..LR
显示变量
THK
SNS
65
SNS..R
显示变量
技术数据
保持力
17000 [N]
额定操作气压
150.0 [bar]
安装方向
从上方
最大。长度夹紧
200
最大操作气压
160 [bar]
最小操作气压
5 [bar]
刮擦器
-
重量
12 [kg]
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
复位弹簧
根据形状嵌入钳口中
钳口
压在成型导轨的自由面上
外壳
膜片
可施加高达