KWH 系列
KWH6505AS2A
KWH6505AS2A
夹具元件
KWH 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量打开 (NO)
压力关闭
极耐用
高达 1000 万次静态夹紧循环
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
Bosch Rexroth
R16..(滚珠)
65
R1622 (SNS)
显示变量
Bosch Rexroth
R16..(滚珠)
65
R1623 (SLS)
显示变量
技术数据
保持力
22700 [N]
额定操作气压
150.0 [bar]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
255
最大操作气压
160 [bar]
最小操作气压
5 [bar]
刮擦器
是
重量
13 [kg]
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
复位弹簧
根据形状嵌入钳口中
钳口
压在成型导轨的自由面上
外壳
膜片
可施加高达