LBHS2501AS2A
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 25 | HSR..A | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..AM | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..B | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..BM | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..C | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..CA | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..CAM | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..CB | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..CBM | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..HA | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..HAM | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..HB | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..HBM | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..LA | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..LAM | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..LB | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..LBM | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..LR | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..LRM | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..R | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..RM | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..YR | 显示变量 |
THK | HSR | 25 | HSR..YRM | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 2000 [N] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 1436 |
最大操作气压 | 130.0 [bar] |
最小操作气压 | 120 [bar] |
刮擦器 | 是 |
重量 | 0.93 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 外壳 - 功能部件
通过夹紧材料产生夹紧力 狭长和低矮的结构型式 - 电火花轮廓加工
用于在压力下打开元件 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 密封板
适合两侧连接液压管路 - 刮擦器
产品尾号带“A”的部件可选配