LBHS 系列
LBHS2503AS2A
LBHS2503AS2A
夹具元件
LBHS 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量关闭 (NC)
通过内应力
动力包
高达 50万 次静态夹紧循环
安全元件
在紧急断电时安全制动
最大灵活性
从上方进行额外的液压连接
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
Schneeberger
MR
25
MRW..A
显示变量
Schneeberger
MR
25
MRW..B
显示变量
Schneeberger
MR
25
MRW..C
显示变量
Schneeberger
MR
25
MRW..D
显示变量
Schneeberger
MR
25
MRW..E
显示变量
Thomson
522
25
512..A
显示变量
Thomson
522
25
512..B
显示变量
Thomson
522
25
512..C
显示变量
Thomson
522
25
512..D
显示变量
Thomson
522
25
512..E
显示变量
技术数据
保持力
2000 [N]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
159
最大操作气压
130.0 [bar]
最小操作气压
120 [bar]
刮擦器
是
重量
0.97 [kg]
附件
螺钉连接
CPNEU01094
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
外壳 - 功能部件
通过夹紧材料产生夹紧力 狭长和低矮的结构型式
电火花轮廓加工
用于在压力下打开元件
钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上
密封板
适合两侧连接液压管路
刮擦器
产品尾号带“A”的部件可选配