LBHS3005AS2

夹具元件
LBHS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过内应力
  • 动力包
    高达 50万 次静态夹紧循环
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
  • 最大灵活性
    从上方进行额外的液压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1622 (SNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1623 (SLS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1651 (FNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1653 (FLS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1661 (FKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1662 (SKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1665 (FKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1666 (SKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1621 (SNH)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1624 (SLH)显示变量
技术数据
保持力3500 [N]
安装方向从上方
最大。长度夹紧180
最大操作气压130.0 [bar]
最小操作气压120 [bar]
刮擦器-
重量2 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 外壳 - 功能部件
    通过夹紧材料产生夹紧力 狭长和低矮的结构型式
  3. 电火花轮廓加工
    用于在压力下打开元件
  4. 钳制钳口和制动钳
    压在成型导轨的自由面上
  5. 密封板
    适合两侧连接液压管路
  6. 刮擦器
    产品尾号带“A”的部件可选配