LBHS 系列
LBHS6501CS2A
LBHS6501CS2A
夹具元件
LBHS 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量关闭 (NC)
通过内应力
动力包
高达 50万 次静态夹紧循环
安全元件
在紧急断电时安全制动
最大灵活性
从上方进行额外的液压连接
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
THK
SHS
65
SHS..C
显示变量
THK
SHS
65
SHS..LC
显示变量
THK
SHS
65
SHS..LV
显示变量
THK
SHS
65
SHS..V
显示变量
技术数据
保持力
13700 [N]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
297
最大操作气压
130.0 [bar]
最小操作气压
120 [bar]
刮擦器
是
重量
14 [kg]
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
外壳 - 功能部件
通过夹紧材料产生夹紧力 狭长和低矮的结构型式
电火花轮廓加工
用于在压力下打开元件
钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上
密封板
适合两侧连接液压管路
刮擦器
产品尾号带“A”的部件可选配