LKE1510BS1

夹紧元件
LKE 系列

  • 高能效(双稳态)
    通过 24V 直流电压打开和关闭
  • 集成电子单元
    数字控制和状态信号
  • 灵活的电缆出线
    充分利用安装空间
设备/选项
  • 模拟量传感器
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
IKOLRX(MX)15LRX显示变量
IKOLRX(MX)15LRXC显示变量
IKOLRX(MX)15LRXG显示变量
IKOLRX(MX)15LRXS显示变量
IKOLRX(MX)15LRXSC显示变量
IKOLRX(MX)15LRXSG显示变量
IKOLRX(MX)15MX显示变量
IKOLRX(MX)15MXC显示变量
IKOLRX(MX)15MXG显示变量
IKOLRX(MX)15MXS显示变量
IKOLRX(MX)15MXSC显示变量
IKOLRX(MX)15MXSG显示变量
IKOLRX(MX)15LRXD显示变量
IKOLRX(MX)15LRXD..SL显示变量
IKOLRX(MX)15LRXDC显示变量
IKOLRX(MX)15LRXDC..SL显示变量
IKOLRX(MX)15LRXDG显示变量
IKOLRX(MX)15LRXDG..SL显示变量
IKOLRX(MX)15MXD显示变量
IKOLRX(MX)15MXDC显示变量
IKOLRX(MX)15MXDG显示变量
技术数据
保持力600 [N]
电压24 [V]
最大电流消耗1.0 [A]
安装方向从前方
最大。长度夹紧1373
刮擦器-
Zimmer 被覆带ohne Abdeckband
重量0.57 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 离心式变速器
    在电机和钳口之间力的转换
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 电驱动
    用于产生保持力
  6. 滑块
    用于浮动式安装
  7. 紧急操作装置
    停电时可以手动打开
  8. 电气连接线
    控制和供能
  9. 调节螺丝
    修正导轨公差