LKE2001AS1
设备/选项
- 模拟量传感器
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HC | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..M | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..SL | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..M | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..SL | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHSG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..M | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..SL | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHTG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHY | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MH | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHS | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHSG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHT | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHTG | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..AN | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..BN | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..EM | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..GM | 显示变量 |
SBC | SBI | 20 | SBI..CL | 显示变量 |
SBC | SBI | 20 | SBI..CLL | 显示变量 |
SBC | SBI | 20 | SBI..FV | 显示变量 |
SBC | SBI | 20 | SBI..SV | 显示变量 |
SBC | SBI | 20 | SBI..FL | 显示变量 |
SBC | SBI | 20 | SBI..FLL | 显示变量 |
SBC | SBI | 20 | SBI..SL | 显示变量 |
SBC | SBI | 20 | SBI..SLL | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..A | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..B | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..C | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..LR | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..R | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | 显示变量 |
THK | SHS | 20 | SHS..C | 显示变量 |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | 显示变量 |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | 显示变量 |
THK | SHS | 20 | SHS..V | 显示变量 |
THK | SR | 20 | SR..SB | 显示变量 |
THK | SR | 20 | SR..SBM | 显示变量 |
THK | SR | 20 | SR..TB | 显示变量 |
THK | SR | 20 | SR..TBM | 显示变量 |
THK | SR | 20 | SR..V | 显示变量 |
THK | SR | 20 | SR..VM | 显示变量 |
THK | SR | 20 | SR..W | 显示变量 |
THK | SR | 20 | SR..WM | 显示变量 |
THK | SSR | 20 | SSR..XTB | 显示变量 |
THK | SSR | 20 | SSR..XV | 显示变量 |
THK | SSR | 20 | SSR..XVM | 显示变量 |
THK | SSR | 20 | SSR..XW | 显示变量 |
THK | SSR | 20 | SSR..XWM | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..BM | 显示变量 |
THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..SC | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..CA | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..HA | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..CC | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..HC | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..CA | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..HA | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..CC | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..HC | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 800 [N] |
电压 | 24 [V] |
最大电流消耗 | 1.0 [A] |
安装方向 | 从上方 |
最大。长度夹紧 | 137.3 |
刮擦器 | - |
重量 | 0.63 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 离心式变速器
在电机和钳口之间力的转换 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 电驱动
用于产生保持力 - 滑块
用于浮动式安装 - 紧急操作装置
停电时可以手动打开 - 电气连接线
控制和供能 - 调节螺丝
修正导轨公差