LKE2005AS1
设备/选项
- 模拟量传感器
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1622 (SNS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1623 (SLS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1631 (FNS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1632 (SNS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1651 (FNS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1653 (FLS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1661 (FKS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1662 (SKS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1665 (FKS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1666 (SKS) | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 800 [N] |
电压 | 24 [V] |
最大电流消耗 | 1.0 [A] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 1373 |
刮擦器 | - |
重量 | 0.63 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 离心式变速器
在电机和钳口之间力的转换 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 电驱动
用于产生保持力 - 滑块
用于浮动式安装 - 紧急操作装置
停电时可以手动打开 - 电气连接线
控制和供能 - 调节螺丝
修正导轨公差