LKE2502BS1

夹具元件
LKE 系列

  • 高能效(双稳态)
    通过 24V 直流电压打开和关闭
  • 集成电子单元
    数字控制和状态信号
  • 灵活的电缆出线
    充分利用安装空间
设备/选项
  • 模拟量传感器
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B显示变量
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HS显示变量
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-L显示变量
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-S显示变量
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-S-HS显示变量
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-SL显示变量
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-H显示变量
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-H-HS显示变量
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HL显示变量
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT显示变量
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT-L显示变量
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT-S显示变量
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT-SL显示变量
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT-H显示变量
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT-HL显示变量
技术数据
保持力1100 [N]
电压24 [V]
最大电流消耗1.5 [A]
安装方向从前方
最大。长度夹紧153.2
刮擦器-
重量1 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 离心式变速器
    在电机和钳口之间力的转换
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 电驱动
    用于产生保持力
  6. 滑块
    用于浮动式安装
  7. 紧急操作装置
    停电时可以手动打开
  8. 电气连接线
    控制和供能
  9. 调节螺丝
    修正导轨公差