电动
LKE 系列
LKE2505BS1
LKE2505BS1
导轨钳制元件
LKE 系列
高能效(双稳态)
通过 24V 直流电压打开和关闭
集成电子单元
数字控制和状态信号
灵活的电缆出线
充分利用安装空间
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
模拟量传感器
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
Bosch Rexroth
R18… (滚轮)
25
R1851 (FNS)
显示变量
Bosch Rexroth
R18… (滚轮)
25
R1853 (FLS)
显示变量
Bosch Rexroth
R18… (滚轮)
25
R1821 (SNH)
显示变量
Bosch Rexroth
R18… (滚轮)
25
R1824 (SLH)
显示变量
技术数据
保持力
1100 [N]
电压
24 [V]
最大电流消耗
1.5 [A]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
1532
刮擦器
-
Zimmer 被覆带
ohne Abdeckband
重量
1 [kg]
附件
插入式直连接头电缆 10 m - M12母头
KAG1000B8
插入式角度连接头电缆10m - 母头M12
KAW1000B8
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
离心式变速器
在电机和钳口之间力的转换
钳口
压在成型导轨的自由面上
外壳
电驱动
用于产生保持力
滑块
用于浮动式安装
紧急操作装置
停电时可以手动打开
电气连接线
控制和供能
调节螺丝
修正导轨公差