电动
LKE 系列
LKE3505BS1
LKE3505BS1
夹紧元件
LKE 系列
高能效(双稳态)
通过 24V 直流电压打开和关闭
集成电子单元
数字控制和状态信号
灵活的电缆出线
充分利用安装空间
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
模拟量传感器
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
Bosch Rexroth
R18… (滚轮)
35
R1851 (FNS)
显示变量
Bosch Rexroth
R18… (滚轮)
35
R1853 (FLS)
显示变量
Bosch Rexroth
R18… (滚轮)
35
R1821 (SNH)
显示变量
Bosch Rexroth
R18… (滚轮)
35
R1824 (SLH)
显示变量
技术数据
保持力
1800 [N]
电压
24 [V]
最大电流消耗
3.5 [A]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
1661
刮擦器
-
Zimmer 被覆带
mit Abdeckband
重量
1.8 [kg]
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
离心式变速器
在电机和钳口之间力的转换
钳口
压在成型导轨的自由面上
外壳
电驱动
用于产生保持力
滑块
用于浮动式安装
紧急操作装置
停电时可以手动打开
电气连接线
控制和供能
调节螺丝
修正导轨公差