电动
LKE 系列
LKE3512FS1
LKE3512FS1
夹具元件
LKE 系列
高能效(双稳态)
通过 24V 直流电压打开和关闭
集成电子单元
数字控制和状态信号
灵活的电缆出线
充分利用安装空间
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
模拟量传感器
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
HIWIN
RG(QR)
35
RGW..CC
显示变量
HIWIN
RG(QR)
35
RGW..HC
显示变量
HIWIN
RG(QR)
35
RGH..CA
显示变量
HIWIN
RG(QR)
35
RGH..HA
显示变量
技术数据
保持力
1800 [N]
电压
24 [V]
最大电流消耗
3.5 [A]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
166.1
刮擦器
-
重量
0.65 [kg]
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
离心式变速器
在电机和钳口之间力的转换
钳口
压在成型导轨的自由面上
外壳
电驱动
用于产生保持力
滑块
用于浮动式安装
紧急操作装置
停电时可以手动打开
电气连接线
控制和供能
调节螺丝
修正导轨公差