TPS系列
TPS090
TPS090
夹具元件
TPS 系列
不受限于生产商
用于圆轴导轨
无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环 内部扭矩吸收 无轴磨损
安全元件
在断电时牢固钳制
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
轴径 Ø
90 [mm]
最小操作气压
5.5 [bar]
保持扭力
140 [Nm]
安装方向
从前方
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
重量
3.6 [kg]
具体优势
夹紧垫圈
用于借助轴固定
钳制段
固定元件内的夹紧垫圈
外壳
气动活塞
环形活塞沿纵向移动夹紧段