DKHS1000 系列
DKHS1320-00-A
DKHS1320-00-A
夹具元件
DKHS1000 系列
旋转轴的最高精度
没有与间隙有关的功能部件,因此无缝 驱动装置可以单独控制
最快的闭合时间和无压安全功能
基于低排量和外壳的固有应力
超过市售产品的周期数
外壳可在耐久的弹性范围内变形
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
轴径 Ø
320 [mm]
1角秒处的保持扭矩
2800 [Nm]
5角秒时的保持扭矩
3900 [Nm]
安装方向
从前方
最小操作气压
100.0 [bar]
最大操作气压
110.0 [bar]
闭合时间
0.03 [s]
张开时间
0.05 [s]
刮擦器
-
重量
10 [kg]
具体优势
外壳
预张紧工具钢产生的保持力矩
外壳连接
螺旋连接到连接结构
夹紧范围
无缝夹紧旋转轴
压力室
在液压压力作用下打开元件
轴连接
连接到旋转轴
密封件
预张紧并在压力作用下自我强化
支撑板
保护并保持密封件在合适的位置
液压接口
通过 O 形圈和四周的切割环密封