PSH14X10-B

传感器止动套筒
PSH 系列

可用于 M8-M36 系列(M16、M22 和 M27 除外)
除限位套筒自有的特性以外,传感器限位套筒还非常紧凑地内装有电感传感器,用于识别所设的缓冲行程的终端位置。要使用传感器限位套筒,需要带钢制端头或塑料端头的工业缓冲器(取下波纹管)。
电感传感器,PNP 常开触点 (NO),PUR 电缆 2 m,防护等级 IP65。
更多信息请参见单独的数据表。

技术数据
不含 LABS 物质
RoHS 标准
REACH 标准

资料下载

PDF 数据表