PAH25X15-A

限位套筒
PAH 系列

可用于 M4-M36 系列
为更好地调节缓冲行程,建议使用限位套筒。为此可以在缓冲器外螺纹上拧入套筒,单独借助附加锁定螺母调整末端挡块和缓冲行程。
建议通过减少缓冲行程来设置最佳的缓冲器负荷系数。然后可以通过缓冲器在连接结构中的位置来调节末端挡块。
无论是钢制端头还是塑料端头,限位套筒都能正常工作,但是不能和波纹管组合使用。限位套筒,包括供货范围中附加的锁紧螺母在内,均由不锈钢制成。

技术数据
螺纹M25
重量140 [g]
不含 LABS 物质
RoHS 标准
REACH 标准