TPC-AS75X75M

结构减振器 BasicStop
Axial Standard 系列

  • 结构:轴向
  • 硬度:55D,40D
  • 每个冲程的能量吸收:0,3 - 2951 J
  • 缓冲比:最高 75%
技术数据
连续运作时每行程最大能量吸收291 [J]
连续运作时每小时最大能量吸收8730 [J/h]
急停时每行程最大能量吸收408 [J]
最大冲程38 [mm]
行程=0时的高度H75 [mm]
直径(冲程=0 时)75 [mm]
直径(冲程=最大值时)101 [mm]
最大拧入长度 E16 [mm]
螺纹M16
重量292 [g]
撞击时最大角度15 [°]
不含 LABS 物质
RoHS 标准
REACH 标准