PHE33X15LWDK-A

工业缓冲器 PowerStop
High Energy 系列

  • 以最高产品质量满足超常的应用要求和负荷
  • 通过各个活塞位置上的最佳负荷系数实现高能量吸收
  • 通过逐渐变细的螺旋槽实现振动最小化以及精确制动
  • 凭借流体静力活塞导向实现磨损最小化
  • 高运行安全性和可靠性
  • 通过采用不锈钢材料确保防锈蚀能力
  • 针对客户定制的解决方案进行个性化设计
技术数据
连续运作时每行程最大能量吸收280 [J]
最小撞击速度3.0 [m/s]
最大撞击速度5.0 [m/s]
螺纹M33X1.5
行程50 [mm]
连续运作时每小时最大能量吸收140000 [J/h]
急停时每行程最大能量吸收350 [J]
硬度超软
端头带塑料端头
LANG
撞击时最大角度2 [°]
作用于固定挡块的最大力30 [kN]
锁紧螺母拧紧力矩80 [Nm]
重量860 [g]
材质不锈钢
不含 LABS 物质
REACH 标准
RoHS 标准
最小复位力40 [N]
最大复位力65 [N]
复位时间最大。0.8 [s]
防护装置无防护装置
系列High Energy
允许温度范围-10 ... +70 [°C]
H1 认证