Expired model PME04X05NMDD-A
工业缓冲器 PowerStop
Mini Energy 系列
技术数据
NORMAL | |
撞击时最大角度 | 2 [°] |
作用于固定挡块的最大力 | 0.2 [kN] |
锁紧螺母拧紧力矩 | 1 [Nm] |
材质 | 不锈钢 |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
系列 | Mini Energy |
允许温度范围 | -10 ... +70 [°C] |
H1 认证 | 是 |