食品包装机械夹爪

挑战

一位客户在寻找一款特殊的机械夹爪,用于将食品包装(奶油乳酪)按不同的层叠方式放入纸箱中。

解决方案

机械夹爪配有不锈钢制成的夹爪手指。机械夹爪还配有一个 XY 轴补偿模块用于补偿位置公差、各种旋转驱动装置用于单独转动包装以及一个主动型压紧装置用于固定包装的位置。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 外夹持
  • 弹簧夹紧力安全装置
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力990 [N]
夹持设计FORM
夹持安全装置FED
最大行程20 [mm]
IP 等级IP40
系统重量90 [kg]
最大工件重量0.10 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息