Branche standard

用于小型装载托盘的夹持搬运系统

挑战

小型装载托盘的端对端卸垛

可触及性受限(紧密的垛层)

循环次数较多

可换入式纸箱抓手

集成式托盘搬运

可根据未来小型装载托盘型号进行扩展

经优化的系统重量

即使在最大允许负载下,也能抓牢小型装载托盘

解决方案

三点式抓取

沿 X 和 Y 方向进行规格调整(伺服)

采用特殊的抓手手指,减少干涉轮廓,实现紧密的垛层

可换入附加模块(例如纸箱抓手),高度灵活

重量优化设计

补偿高度公差

搭载的异型抓手手指,稳定保持小型装载托盘

集成式夹持力保持装置

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 驱动交流伺服电机
  • 弹簧夹紧力安全装置
技术数据
驱动方式PNEUELE
最大夹持力1120 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置FED
最大行程40 [mm]
IP 等级IP40
系统重量92 [kg]
最大工件重量25 [kg]
最高工件温度40 [°C]

请联系我们

个人资料
消息