F035-08-011
技术数据
技术 | Defined Comfort |
缓冲器特征曲线 | 恒定线性,带空程 |
缓冲器力 | 46 [N] |
缓冲器公差 | +5/-5 [N] |
缓冲器速度 | 50 [mm/s] |
空程 | 是 |
空程长度 | 10.0 [mm] |
缓冲器弹簧复位装置 | 是 |
缓冲器外壳颜色 | 自然色 |
缓冲器盖板颜色 | RAL7035 工业灰 |
缓冲器外壳 Ø | 8.0 [mm] |
缓冲器外壳长度 | 80.0 [mm] |
缓冲器活塞杆 Ø | 1.8 [mm] |
缓冲器与外壳间的连接 | 凸缘 |
缓冲器与活塞杆间的连接 | 压焊点 |
应用环境 | 标准 |
资料下载
PDF 数据表
下载