A050-10-002
技术数据
待制动物体 | 25.0 [kg] |
缓冲器外壳 Ø | 10.4 [mm] |
缓冲器外壳长度 | 95.0 [mm] |
缓冲器活塞杆 Ø | 3.0 [mm] |
缓冲器与外壳间的连接 | 窗形连接件 |
缓冲器与活塞杆间的连接 | 凸缘 |
空程 | 是 |
空程长度 | 10.0 [mm] |
缓冲器转折点 | 23.0 [mm] |
缓冲器转折点公差 | +5/-5 [mm] |
缓冲器闭合时间 | 1.3 [s] |
缓冲器闭合时间公差 | +0.5/-0.5 [s] |
缓冲器外壳颜色 | RAL7016 工业灰 |
缓冲器盖板颜色 | RAL7035 工业灰 |
资料下载
PDF 数据表
下载