A070-15-005
技术数据
待制动物体 | 60.0 [kg] |
缓冲器外壳 Ø | 15.5 [mm] |
缓冲器外壳长度 | 118.7 [mm] |
缓冲器活塞杆 Ø | 3.0 [mm] |
缓冲器与外壳间的连接 | 窗形连接件 |
缓冲器与活塞杆间的连接 | 球头 |
空程 | 否 |
空程长度 | 0.0 [mm] |
缓冲器转折点 | 41.0 [mm] |
缓冲器转折点公差 | +9/-8 [mm] |
缓冲器闭合时间 | 1.9 [s] |
缓冲器闭合时间公差 | +0.6/-0.5 [s] |
缓冲器外壳颜色 | RAL7016 工业灰 |
缓冲器盖板颜色 | RAL7035 工业灰 |
资料下载
PDF 数据表
下载